MLS08A05-M04080S10200N-A000-RS1 - 일시 판매 중지된 제품
제품 MLS08A05-M04080S10200N-A000-RS1 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. MLSX8A05-M04X80S10200N-A000-RS1.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Screw, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp Ø4.000 mm x 8.000 mm lead screw, 102.000 mm length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF1800
Min: 9.525 mm  Max: 203.2 mm  
- 하이브리드 스테퍼 모터와 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
- 경쟁사 제품보다 토크 밀도가 높습니다.
- 효율성이 개선되었습니다.
- 소음이 감소했습니다.