MLN23B39-M10030S40600N-C8A0-XXX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp Ø10.000 mm x 3.000 mm lead screw, 406.000 mm length, Standard accuracy, C8 front end machining, A0 back end machining
Min: 54.102 mm  Max: 812.8 mm  
- 하이브리드 스테퍼 모터와 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
- 경쟁사 제품보다 토크 밀도가 높습니다.
- 효율성이 개선되었습니다.
- 소음이 감소했습니다.