MLN23B39-M10020P40600N-C8A0-XXX

MLN23B39-M10020P40600N-C8A0-XXX
회전 너트

Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp Ø10.000 mm x 2.000 mm lead screw, 406.000 mm length, Precision accuracy, C8 front end machining, A0 back end machining

리드 타임:  5 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$294.33 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
스크류 길이:

Min: 54.102 mm  Max: 812.8 mm  

인코더 구성

  • 하이브리드 스테퍼 모터와 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
  • 경쟁사 제품보다 토크 밀도가 높습니다.
  • 효율성이 개선되었습니다.
  • 소음이 감소했습니다.

측정

측정 측정 측정 측정 측정 측정 측정 측정
크기
Ls 406.00 mm (15.98 in)
Lm 65.79 mm (2.590 in)
L3F 12.70 mm (0.50 in)
THDF M6X1.0

명세서

사양
Motor Frame Size NEMA 23
Motor Stack Size Double
Motor Body Length 66 mm / 2.59 in
Motor Current Rating 3.90 amps
Recommended Drive Current 5.50 amps
Connector Type #22 AWG 플라잉 리드
Holding Torque 1.84 N·m / 260.71 ozf·in
Step Angle 1.8°
Voltage Per Phase 1.99 V
Resistance 0.51 Ω
Inductance 1.45 mH
Power Draw 7.76 W
Rotor Inertia 9.36 g/cm² / 2.13 oz/in²
Dielectric Strength 1분간 500VAC
Insulation Resistance 100 Mohm @ 500 VDC
Magnet Wire Insulation 등급 B 266 F
Motor Weight 0.77 kg / 1.70 lbs
Axial Preload 178.00 N / 40.02 lbf
Lead Screw Part Number SPT10X2M
Lead Screw Diameter 10.00 mm / 0.394 in
Linear Travel per Revolution 2.00 mm / 0.079 in
Linear Travel Per Step 0.0100 mm / 0.00039 in
Thread Direction RH
Stroke Length 406.00 mm / 15.98 in
Accuracy Grade Precision
Lead Accuracy 75 µm/300mm / 0.00 in/ft
Lead Screw Straightness 125 µm/300mm / 0.005 in/ft
Lead Screw Material 300 시리즈 스테인리스강
Lead Screw Coating No Coating
Front End Machining C8 = M6x1.0 x 12.70 mm threaded end
Rear End Machining A0 = No Machining
Ambient Temperature Max 122 °F / 50 C
Ambient Temperature Min -4 °F / -20 C
Storage Temperature Max 122 °F / 50 C
Storage Temperature Min -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

성능

성능
성능
성능
Max Dynamic Load @ 12v 889.6 N / 200.0 lbf
Max Dynamic Load @ 24v 889.6 N / 200.0 lbf
Max Dynamic Load @ 40v 889.6 N / 200.0 lbf
Dynamic Load at Max Speed @ 12v 340.7 N / 76.6 lbf @ 16.76 mm/s / 0.66 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 24v 608.5 N / 136.8 lbf @ 16.76 mm/s / 0.66 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 40v 767.7 N / 172.6 lbf @ 16.76 mm/s / 0.66 in/s
Recommended Max Axial Load 890 N / 200 lbf
Max Case Temperature 176 °F / 80 C
Operating Temperature Max 122 °F / 50 C
Operating Temperature Min 14 °F / -10 C

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?