MLN23A30-310083P12000N-C3A0-XXX

MLN23A30-310083P12000N-C3A0-XXX
회전 너트

Rotating Nut, NEMA 23, Single stack, 3.000 Amp Ø0.3125 in x 0.083 in lead screw, 12.000 in length, Precision accuracy, C3 front end machining, A0 back end machining

리드 타임:  5 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$219.68 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
스크류 길이:

Min: 1.89 in  Max: 32.0 in  

인코더 구성

  • 하이브리드 스테퍼 모터와 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
  • 경쟁사 제품보다 토크 밀도가 높습니다.
  • 효율성이 개선되었습니다.
  • 소음이 감소했습니다.

측정

측정 측정 측정 측정 측정 측정 측정 측정
크기
Ls 304.80 mm (12.00 in)
Lm 45.21 mm (1.780 in)
L3F 9.53 mm (0.38 in)
THDF #10-24

명세서

사양
Motor Frame Size NEMA 23
Motor Stack Size Single
Motor Body Length 45 mm / 1.78 in
Motor Current Rating 3.00 amps
Recommended Drive Current 4.23 amps
Connector Type #22 AWG 플라잉 리드
Holding Torque 0.87 N·m / 123.77 ozf·in
Step Angle 1.8°
Voltage Per Phase 1.74 V
Resistance 0.58 Ω
Inductance 1.16 mH
Power Draw 5.22 W
Rotor Inertia 4.57 g/cm² / 1.04 oz/in²
Dielectric Strength 1분간 500VAC
Insulation Resistance 100 Mohm @ 500 VDC
Magnet Wire Insulation 등급 B 266 F
Motor Weight 0.51 kg / 1.13 lbs
Axial Preload 177.93 N / 40.00 lbf
Lead Screw Part Number SPR3112
Lead Screw Diameter 7.94 mm / 0.313 in
Linear Travel per Revolution 2.11 mm / 0.083 in
Linear Travel Per Step 0.0107 mm / 0.00042 in
Thread Direction RH
Stroke Length 304.80 mm / 12.00 in
Accuracy Grade Precision
Lead Accuracy 77 µm/300mm / 0.00 in/ft
Lead Screw Straightness 129 µm/300mm / 0.005 in/ft
Lead Screw Material 300 시리즈 스테인리스강
Lead Screw Coating No Coating
Front End Machining C3 = #10-24 x 0.375 in threaded end
Rear End Machining A0 = No Machining
Ambient Temperature Max 50 °C / 122 °F
Ambient Temperature Min -20 °C / -4 °F
Storage Temperature Max 50 °C / 122 °F
Storage Temperature Min -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

성능

성능
성능
성능
Max Dynamic Load @ 12v 529.3 N / 119.0 lbf
Max Dynamic Load @ 24v 546.2 N / 122.8 lbf
Max Dynamic Load @ 40v 552.9 N / 124.3 lbf
Dynamic Load at Max Speed @ 12v 281.6 N / 63.3 lbf @ 17.53 mm/s / 0.69 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 24v 407.9 N / 91.7 lbf @ 17.53 mm/s / 0.69 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 40v 476.8 N / 107.2 lbf @ 17.53 mm/s / 0.69 in/s
Recommended Max Axial Load 890 N / 200 lbf
Max Case Temperature 80 °C / 176 °F
Operating Temperature Max 52 °C / 125 F
Operating Temperature Min -9 °C / 15 F

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?