MLN17A10-250063P08000N-C2A0-XXX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 17, Single stack, 1.000 Amp Ø0.250 in x 0.063 in lead screw, 8.000 in length, Precision accuracy, C2 front end machining, A0 back end machining
- 하이브리드 스테퍼 모터와 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
- 경쟁사 제품보다 토크 밀도가 높습니다.
- 효율성이 개선되었습니다.
- 소음이 감소했습니다.