MLN14A08-250500S08000N-C2A0-XXX

MLN14A08-250500S08000N-C2A0-XXX
회전 너트

Rotating Nut, NEMA 14, Single stack, 0.880 Amp Ø0.250 in x 0.500 in lead screw, 8.000 in length, Standard accuracy, C2 front end machining, A0 back end machining

리드 타임:  5 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$217.02 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
스크류 길이:

Min: 1.34 in  Max: 16.0 in  

인코더 구성

  • 하이브리드 스테퍼 모터와 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
  • 경쟁사 제품보다 토크 밀도가 높습니다.
  • 효율성이 개선되었습니다.
  • 소음이 감소했습니다.

측정

측정 측정 측정 측정 측정 측정 측정 측정
크기
Ls 203.20 mm (8.00 in)
Lm 34.04 mm (1.340 in)
L3F 6.35 mm (0.25 in)
THDF #8-32