MLN11A05-M04080S10200N-C5A0-XXX

MLN11A05-M04080S10200N-C5A0-XXX
회전 너트

Rotating Nut, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp Ø4.000 mm x 8.000 mm lead screw, 102.000 mm length, Standard accuracy, C5 front end machining, A0 back end machining

리드 타임:  5 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$203.87 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
스크류 길이:

Min: 32.004 mm  Max: 203.2 mm  

인코더 구성

  • 하이브리드 스테퍼 모터와 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
  • 경쟁사 제품보다 토크 밀도가 높습니다.
  • 효율성이 개선되었습니다.
  • 소음이 감소했습니다.

측정

측정 측정 측정 측정 측정 측정 측정 측정
크기
Ls 102.00 mm (4.02 in)
Lm 32.00 mm (1.260 in)
L3F 6.35 mm (0.25 in)
THDF M2.5X0.45