MLN11A05-180400S04000N-C1A0-XXX

MLN11A05-180400S04000N-C1A0-XXX
회전 너트

Rotating Nut, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp Ø0.1875 in x 0.400 in lead screw, 4.000 in length, Standard accuracy, C1 front end machining, A0 back end machining

리드 타임:  5 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$196.38 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
스크류 길이:

Min: 1.26 in  Max: 8.0 in  

인코더 구성

  • 하이브리드 스테퍼 모터와 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
  • 경쟁사 제품보다 토크 밀도가 높습니다.
  • 효율성이 개선되었습니다.
  • 소음이 감소했습니다.

측정

측정 측정 측정 측정 측정 측정 측정 측정
크기
Ls 101.60 mm (4.00 in)
Lm 32.00 mm (1.260 in)
L3F 6.35 mm (0.25 in)
THDF #4-40

명세서

사양
Motor Frame Size NEMA 11
Motor Stack Size Single
Motor Body Length 32 mm / 1.26 in
Motor Current Rating 0.51 amps
Recommended Drive Current 0.71 amps
Connector Type Molex 53253-0670
Holding Torque 0.07 N·m / 9.35 ozf·in
Step Angle 1.8°
Voltage Per Phase 3.85 V
Resistance 7.54 Ω
Inductance 5.22 mH
Power Draw 1.96 W
Rotor Inertia 0.26 g/cm² / 0.06 oz/in²
Dielectric Strength 1분간 500VAC
Insulation Resistance 100 Mohm @ 500 VDC
Magnet Wire Insulation 등급 B 266 F
Motor Weight 0.11 kg / 0.24 lbs
Axial Preload 88.96 N / 20.00 lbf
Lead Screw Part Number SRA8-1820
Lead Screw Diameter 4.76 mm / 0.188 in
Linear Travel per Revolution 10.16 mm / 0.400 in
Linear Travel Per Step 0.0508 mm / 0.00200 in
Thread Direction RH
Stroke Length 101.60 mm / 4.00 in
Accuracy Grade Standard
Lead Accuracy 258 µm/300mm / 0.01 in/ft
Lead Screw Straightness 129 µm/300mm / 0.005 in/ft
Lead Screw Material 300 시리즈 스테인리스강
Lead Screw Coating No Coating
Front End Machining C1 = #4-40 x 0.250 in threaded end
Rear End Machining A0 = No Machining
Ambient Temperature Max 50 °C / 122 °F
Ambient Temperature Min -20 °C / -4 °F
Storage Temperature Max 50 °C / 122 °F
Storage Temperature Min -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

성능

성능
성능
성능
Max Dynamic Load @ 12v 13.8 N / 3.1 lbf
Max Dynamic Load @ 24v 14.2 N / 3.2 lbf
Max Dynamic Load @ 40v 14.7 N / 3.3 lbf
Dynamic Load at Max Speed @ 12v 10.7 N / 2.4 lbf @ 84.58 mm/s / 3.33 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 24v 12.5 N / 2.8 lbf @ 84.58 mm/s / 3.33 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 40v 13.3 N / 3.0 lbf @ 84.58 mm/s / 3.33 in/s
Recommended Max Axial Load 89 N / 20 lbf
Max Case Temperature 60 °C / 140 °F
Operating Temperature Max 52 °C / 125 F
Operating Temperature Min -9 °C / 15 F

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?