MLAX8A05-0375S0150-C1-S01

MLAX8A05-0375S0150-C1-S01
전동식 리드 스크류 구동기

Actuator, NEMA X8, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.375 standard accuracy, C1 end mounting

$459.06 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
스트로크 길이:

Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  

인코더 구성

  • 하이브리드 스테퍼 모터와 전체가 하우징으로 덮인 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
  • 모든 제품의 전동기 구성에는 회전 방지 기술이 표준으로 적용되어 외부 솔루션이 필요하지 않습니다.
  • 전동기 구성은 어셈블리에 포함된 부싱 설계로 인한 일부 방사상 및 순간 부하에 저항할 수 있습니다.

명세서

사양
Motor Frame Size NEMA X8
Motor Stack Size Single
Motor Body Length 29 mm / 1.16 in
Motor Current Rating 0.50 amps
Recommended Drive Current 0.71 amps
Connector Type JST S6B-ZR(LF)(SN)
Holding Torque 0.02 N·m / 2.83 ozf·in
Step Angle 1.8°
Voltage Per Phase 3.85 V
Resistance 7.70 Ω
Inductance 2 mH
Power Draw 1.93 W
Rotor Inertia 0.04 g/cm² / 0.01 oz/in²
Dielectric Strength 1분간 500VAC
Insulation Resistance 100 Mohm @ 500 VDC
Magnet Wire Insulation 등급 B 266 F
Motor Weight 0.06 kg / 0.13 lbs
Axial Preload 44.48 N / 10.00 lbf
Lead Screw Part Number SRA8-1821
Lead Screw Diameter 4.76 mm / 0.188 in
Linear Travel per Revolution 9.53 mm / 0.375 in
Linear Travel Per Step 0.0478 mm / 0.00188 in
Thread Direction RH
Stroke Length 38.10 mm / 1.50 in
Accuracy Grade Standard
Lead Accuracy 258 µm/300mm / 0.01 in/ft
Lead Screw Straightness 129 µm/300mm / 0.005 in/ft
Lead Screw Material 300 시리즈 스테인리스강
End Mounting C1 = #4-40 male thread
Nut Part Number 08CN-01
Ambient Temperature Max 50 °C / 122 °F
Ambient Temperature Min -20 °C / -4 °F
Storage Temperature Max 50 °C / 122 °F
Storage Temperature Min -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

성능

성능
성능
Max Dynamic Load @ 12v 2.7 N / 0.6 lbf
Max Dynamic Load @ 24v 2.7 N / 0.6 lbf
Max Dynamic Load @ 40v 2.7 N / 0.6 lbf
Dynamic Load at Max Speed @ 12v 2.2 N / 0.5 lbf @ 79.50 mm/s / 3.13 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 24v 2.2 N / 0.5 lbf @ 79.50 mm/s / 3.13 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 40v 2.2 N / 0.5 lbf @ 79.50 mm/s / 3.13 in/s
Recommended Max Axial Load 44 N / 10 lbf
Max Side Load 10% of Axial Load
Max Case Temperature 60 °C / 140 °F
Operating Temperature Max 52 °C / 125 F
Operating Temperature Min -9 °C / 15 F

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?