MLA23B39-0167P0250-C3-S03

MLA23B39-0167P0250-C3-S03
전동식 리드 스크류 구동기

Actuator, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.167 precision accuracy, C3 end mounting

리드 타임:  3 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$561.96 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
스트로크 길이:

Min: 0.38 in  Max: 2.5 in  

인코더 구성

  • 하이브리드 스테퍼 모터와 전체가 하우징으로 덮인 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
  • 모든 제품의 전동기 구성에는 회전 방지 기술이 표준으로 적용되어 외부 솔루션이 필요하지 않습니다.
  • 전동기 구성은 어셈블리에 포함된 부싱 설계로 인한 일부 방사상 및 순간 부하에 저항할 수 있습니다.

측정

측정 측정 측정 측정 측정 측정
크기
S Stroke 63.50 mm (2.50 in)
L 107.70 mm (4.24 in)
Lm 65.79 mm (2.590 in)
L2F 18.14 mm (0.71 in)
L3F 12.70 mm (0.50 in)
tF 3.43 mm (0.14 in)
TF 22.00 mm (0.87 in)
WF 11.00 mm (0.43 in)
THDF 1/4-20

명세서

사양
Motor Frame Size NEMA 23
Motor Stack Size Double
Motor Body Length 66 mm / 2.59 in
Motor Current Rating 3.90 amps
Recommended Drive Current 5.50 amps
Connector Type #22 AWG 플라잉 리드
Holding Torque 1.84 N·m / 260.71 ozf·in
Step Angle 1.8°
Voltage Per Phase 1.99 V
Resistance 0.51 Ω
Inductance 1.45 mH
Power Draw 7.76 W
Rotor Inertia 9.36 g/cm² / 2.13 oz/in²
Dielectric Strength 1분간 500VAC
Insulation Resistance 100 Mohm @ 500 VDC
Magnet Wire Insulation 등급 B 266 F
Motor Weight 0.77 kg / 1.70 lbs
Axial Preload 177.93 N / 40.00 lbf
Lead Screw Part Number SPR2-3712S
Lead Screw Diameter 9.53 mm / 0.375 in
Linear Travel per Revolution 4.24 mm / 0.167 in
Linear Travel Per Step 0.0213 mm / 0.00084 in
Thread Direction RH
Stroke Length 63.50 mm / 2.50 in
Accuracy Grade Precision
Lead Accuracy 77 µm/300mm / 0.00 in/ft
Lead Screw Straightness 129 µm/300mm / 0.005 in/ft
Lead Screw Material 300 시리즈 스테인리스강
End Mounting C3 = 1/4-20 male thread
Nut Part Number 23CN-01
Ambient Temperature Max 50 °C / 122 °F
Ambient Temperature Min -20 °C / -4 °F
Storage Temperature Max 50 °C / 122 °F
Storage Temperature Min -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

성능

성능
성능
성능
Max Dynamic Load @ 12v 638.3 N / 143.5 lbf
Max Dynamic Load @ 24v 649.0 N / 145.9 lbf
Max Dynamic Load @ 40v 653.4 N / 146.9 lbf
Dynamic Load at Max Speed @ 12v 131.2 N / 29.5 lbf @ 35.31 mm/s / 1.39 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 24v 131.2 N / 29.5 lbf @ 35.31 mm/s / 1.39 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 40v 131.2 N / 29.5 lbf @ 35.31 mm/s / 1.39 in/s
Recommended Max Axial Load 890 N / 200 lbf
Max Side Load 10% of Axial Load
Max Case Temperature 80 °C / 176 °F
Operating Temperature Max 52 °C / 125 F
Operating Temperature Min -9 °C / 15 F

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?