MLA14A08-0050P0250-C2-S02
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuator, NEMA 14, Single stack, 0.880 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.050 precision accuracy, C2 end mounting
- 하이브리드 스테퍼 모터와 전체가 하우징으로 덮인 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
- 모든 제품의 전동기 구성에는 회전 방지 기술이 표준으로 적용되어 외부 솔루션이 필요하지 않습니다.
- 전동기 구성은 어셈블리에 포함된 부싱 설계로 인한 일부 방사상 및 순간 부하에 저항할 수 있습니다.