MLA11A05-0472P0250-C2-S02

MLA11A05-0472P0250-C2-S02
전동식 리드 스크류 구동기

Actuator, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp, 63.5000 mm stroke, mm x 12.000 precision accuracy, C2 end mounting

리드 타임:  3 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$475.85 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
스트로크 길이:

Min: 6.35 mm  Max: 63.5 mm  

인코더 구성

  • 하이브리드 스테퍼 모터와 전체가 하우징으로 덮인 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
  • 모든 제품의 전동기 구성에는 회전 방지 기술이 표준으로 적용되어 외부 솔루션이 필요하지 않습니다.
  • 전동기 구성은 어셈블리에 포함된 부싱 설계로 인한 일부 방사상 및 순간 부하에 저항할 수 있습니다.

측정

측정 측정 측정 측정 측정
크기
S Stroke 63.50 mm (2.50 in)
L 64.66 mm (2.55 in)
Lm 32.00 mm (1.260 in)
L2F 11.28 mm (0.44 in)
L3F 6.73 mm (0.27 in)
tF 3.05 mm (0.12 in)
TF 11.99 mm (0.47 in)
WF 6.73 mm (0.27 in)
THDF #8-32

명세서

사양
Motor Frame Size NEMA 11
Motor Stack Size Single
Motor Body Length 32 mm / 1.26 in
Motor Current Rating 0.51 amps
Recommended Drive Current 0.71 amps
Connector Type Molex 53253-0670
Holding Torque 0.07 N·m / 9.35 ozf·in
Step Angle 1.8°
Voltage Per Phase 3.85 V
Resistance 7.54 Ω
Inductance 5.22 mH
Power Draw 1.96 W
Rotor Inertia 0.26 g/cm² / 0.06 oz/in²
Dielectric Strength 1분간 500VAC
Insulation Resistance 100 Mohm @ 500 VDC
Magnet Wire Insulation 등급 B 266 F
Motor Weight 0.11 kg / 0.24 lbs
Axial Preload 89.00 N / 20.01 lbf
Lead Screw Part Number SPR8-6X1.5M
Lead Screw Diameter 6.00 mm / 0.236 in
Linear Travel per Revolution 12.00 mm / 0.472 in
Linear Travel Per Step 0.0600 mm / 0.00236 in
Thread Direction RH
Stroke Length 63.50 mm / 2.50 in
Accuracy Grade Precision
Lead Accuracy 75 µm/300mm / 0.00 in/ft
Lead Screw Straightness 125 µm/300mm / 0.005 in/ft
Lead Screw Material 300 시리즈 스테인리스강
End Mounting C2 = #8-32 male thread
Nut Part Number 1XCN-01
Ambient Temperature Max 122 °F / 50 C
Ambient Temperature Min -4 °F / -20 C
Storage Temperature Max 122 °F / 50 C
Storage Temperature Min -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

성능

성능
성능
성능
Max Dynamic Load @ 12v 11.6 N / 2.6 lbf
Max Dynamic Load @ 24v 12.0 N / 2.7 lbf
Max Dynamic Load @ 40v 12.5 N / 2.8 lbf
Dynamic Load at Max Speed @ 12v 9.3 N / 2.1 lbf @ 99.82 mm/s / 3.93 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 24v 10.7 N / 2.4 lbf @ 99.82 mm/s / 3.93 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 40v 11.1 N / 2.5 lbf @ 99.82 mm/s / 3.93 in/s
Recommended Max Axial Load 89 N / 20 lbf
Max Side Load 10% of Axial Load
Max Case Temperature 140 °F / 60 C
Operating Temperature Max 122 °F / 50 C
Operating Temperature Min 14 °F / -10 C

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?