MLA08A05-0400S0150-C4-S01 - 일시 판매 중지된 제품

제품 MLA08A05-0400S0150-C4-S01 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. MLAX8A05-0400S0150-C4-S01.

MLA08A05-0400S0150-C4-S01
전동식 리드 스크류 구동기

Actuator, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.400 standard accuracy, C4 end mounting

리드 타임:  Contact Factory Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
스트로크 길이:

Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  

인코더 구성

  • 하이브리드 스테퍼 모터와 전체가 하우징으로 덮인 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
  • 모든 제품의 전동기 구성에는 회전 방지 기술이 표준으로 적용되어 외부 솔루션이 필요하지 않습니다.
  • 전동기 구성은 어셈블리에 포함된 부싱 설계로 인한 일부 방사상 및 순간 부하에 저항할 수 있습니다.

측정

측정 측정 측정 측정 측정
크기
S Stroke 38.10 mm (1.50 in)
L 57.40 mm (2.26 in)
Lm 29.46 mm (1.160 in)
L2F 9.65 mm (0.38 in)
L3F 5.99 mm (0.24 in)
tF 2.67 mm (0.11 in)
TF 9.00 mm (0.35 in)
WF 5.00 mm (0.20 in)
THDF M3X0.5

명세서

사양
Motor Frame Size NEMA 08
Motor Stack Size Single
Motor Body Length 29 mm / 1.16 in
Motor Current Rating 0.50 amps
Recommended Drive Current 0.71 amps
Connector Type JST S6B-ZR(LF)(SN)
Holding Torque 0.01 N·m / 1.84 ozf·in
Step Angle 1.8°
Voltage Per Phase 4.50 V
Resistance 9.00 Ω
Inductance 2 mH
Power Draw 2.3 W
Rotor Inertia 0.04 g/cm² / 0.01 oz/in²
Dielectric Strength 1분간 500VAC
Insulation Resistance 100 Mohm @ 500 VDC
Magnet Wire Insulation 등급 B 266 F
Motor Weight 0.06 kg / 0.13 lbs
Axial Preload 44.48 N / 10.00 lbf
Lead Screw Part Number SRA8-1820
Lead Screw Diameter 4.76 mm / 0.188 in
Linear Travel per Revolution 10.16 mm / 0.400 in
Linear Travel Per Step 0.0508 mm / 0.00200 in
Thread Direction RH
Stroke Length 38.10 mm / 1.50 in
Accuracy Grade Standard
Lead Accuracy 258 µm/300mm / 0.01 in/ft
Lead Screw Straightness 129 µm/300mm / 0.005 in/ft
Lead Screw Material 300 시리즈 스테인리스강
End Mounting C4 = M3x0.5 male thread
Nut Part Number 08CN-01
Ambient Temperature Max 50 °C / 122 °F
Ambient Temperature Min -20 °C / -4 °F
Storage Temperature Max 50 °C / 122 °F
Storage Temperature Min -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

성능

성능
성능
성능
Max Dynamic Load @ 12v 2.2 N / 0.5 lbf
Max Dynamic Load @ 24v 2.2 N / 0.5 lbf
Max Dynamic Load @ 40v 2.2 N / 0.5 lbf
Dynamic Load at Max Speed @ 12v 2.2 N / 0.5 lbf @ 84.58 mm/s / 3.33 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 24v 2.2 N / 0.5 lbf @ 84.58 mm/s / 3.33 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 40v 2.2 N / 0.5 lbf @ 84.58 mm/s / 3.33 in/s
Recommended Max Axial Load 44 N / 10 lbf
Max Side Load 10% of Axial Load
Max Case Temperature 60 °C / 140 °F
Operating Temperature Max 52 °C / 125 F
Operating Temperature Min -9 °C / 15 F

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?