MLA08A05-0100P0150-C4-S01 - 일시 판매 중지된 제품
제품 MLA08A05-0100P0150-C4-S01 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. MLAX8A05-0100P0150-C4-S01{{EncoderOption}}. 추가 질문이 있다면 당사에 문의하십시오.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuator, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.100 precision accuracy, C4 end mounting
Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  
- 하이브리드 스테퍼 모터와 전체가 하우징으로 덮인 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
- 모든 제품의 전동기 구성에는 회전 방지 기술이 표준으로 적용되어 외부 솔루션이 필요하지 않습니다.
- 전동기 구성은 어셈블리에 포함된 부싱 설계로 인한 일부 방사상 및 순간 부하에 저항할 수 있습니다.