MD24A200-0300LXX2NNSD

MD24A200-0300LXX2NNSD

액추에이터, Electrak MD, 24 Vdc, 동적 하중: 2000N Acme, 최대 스트로크 길이: 300 mm, 컨트롤: EXX + 저위 신호 모터 전환플라잉 리드 포함 1m 케이블

리드 타임:  2 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$474.28 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • J1939 CAN 버스 등 고급 온보드 제어.
    • 컴팩트하며 전력 밀도가 높음.
    • 견고하며 IP66, IP67, IP69K 및 500시간 염분 분무 시험 등 산업 표준 시험 통과

측정

측정
크기
A 433.2 mm (17.055 in)
L 456.6 mm (17.976 in)
S 300.0 mm (11.811 in)

명세서

사양
Anti-Rotation Yes
Cable Length 1,000.000 mm / 39.370 in
Certifications CE
Special Connector 플라잉 리드
End Play, Max 1.200 mm / 0.047 in
IP Rating, Dynamic IP66
IP Rating, Static IP66, IP67, IP69K
Manual Override No
Nominal Stroke 300.00 mm / 11.81 in
Protection, End of Stroke 리미트 스위치
Protection, Mid Stroke 전자식 하중 모니터링
Screw Type Acme
Temperature Max 85 °C / 185 °F
Temperature Min -40 °C / -40 °F
Temperature Monitoring Yes
Voltage 24 Vdc
Voltage Tolerance 18-32vdc
Maximum Current Draw 3.1 amp
Integrated Motor Control Yes
Electronic Load Monitoring Yes
Control Low Level Switching
Feedback None
Serialized Yes
Smart Actuation Yes
Contains Liquids No
Returnable No
Warranty 12개월
Install Manual Link https://www.thomsonlinear.com/downloads/Electrak_MD_Installation_Operation_MNEN.pdf

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
Duty Cycle 25%
Load, Dynamic 2,000 N / 450 lbf
Load, Static 2,000 N / 450 lbf
Max Speed 7.00 mm/s / 0.28 in/s
Min Speed 5.40 mm/s / 0.21 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?