MD12A200-0100XXX2NNSD

MD12A200-0100XXX2NNSD

액추에이터, Electrak MD, 12 Vdc, 동적 하중: 2000N Acme, 최대 스트로크 길이: 100 mm, 컨트롤: 내부 스트로크 엔드 리미트 스위치플라잉 리드 포함 1m 케이블

리드 타임:  2 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$377.30 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • J1939 CAN 버스 등 고급 온보드 제어.
    • 컴팩트하며 전력 밀도가 높음.
    • 견고하며 IP66, IP67, IP69K 및 500시간 염분 분무 시험 등 산업 표준 시험 통과

측정

측정
크기
A 233.2 mm (9.181 in)
L 256.6 mm (10.102 in)
S 100.0 mm (3.937 in)

명세서

사양
Anti-Rotation Yes
Cable Length 1,000.000 mm / 39.370 in
Certifications CE
Special Connector 플라잉 리드
End Play, Max 1.200 mm / 0.047 in
IP Rating, Dynamic IP66
IP Rating, Static IP66, IP67, IP69K
Manual Override No
Nominal Stroke 100.00 mm / 3.94 in
Protection, End of Stroke 리미트 스위치
Protection, Mid Stroke 없음
Screw Type Acme
Temperature Max 85 °C / 185 °F
Temperature Min -40 °C / -40 °F
Temperature Monitoring Yes
Voltage 12 Vdc
Voltage Tolerance 9-16vdc
Maximum Current Draw 6.2 amp
Control None
Feedback None
Serialized Yes
Smart Actuation Yes
Contains Liquids No
Returnable No
Warranty 12개월
Install Manual Link https://www.thomsonlinear.com/downloads/Electrak_MD_Installation_Operation_MNEN.pdf

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
Duty Cycle 25%
Load, Dynamic 2,000 N / 450 lbf
Load, Static 2,000 N / 450 lbf
Max Speed 7.00 mm/s / 0.28 in/s
Min Speed 5.40 mm/s / 0.21 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?