MAM40ADJWW-NB

MAM40ADJWW-NB
MultiTrac 볼 부싱 베어링

MultiTrac, 볼 부싱 베어링, 40mm, Self-Aligning, 폐쇄형, 조절식 베어링, Not Corrosion Resistant, 2개의 통합 와이퍼

리드 타임:  익일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

  • 극강의 견고함을 자랑하는MultiTrac Ball Bushing은 편향을 줄이며 기존의 볼 부싱 베어링에 비해 2배의 하중 지지력 또는 8배의 이동 수명을 제공합니다.
  • 베어링의 특허받은 볼 제어 기술은 마찰이 큰 일반 베어링을 사용할 때 일반적인 바인딩과 채터(스틱 슬립)을 제거합니다.
  • 마찰 계수는 최저 .001입니다. 마찰이 높은 기본 베어링을 교체할 때 Precision Steel Ball Bushing Bearing을 사용하면 기계의 생산성과 효율성이 극적으로 개선됩니다.

측정

측정
크기
C 80.00 mm (3.150 in)
d 40.00 mm (1.575 in)
D 62.00 mm (2.441 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절식
폐쇄형/개방형 폐쇄형
나일론 볼 또는 교대 나일론 볼 Nylon Balls
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 MM
와이퍼, 씰 WW
무게 0.63 kg / 1.389 lbs
공칭 직경 40 mm / 1.575 in
외경 62 mm / 2.441 in
길이 80 mm / 3.150 in

성능

성능
성능
성능
성능
하중 지지력, 동적 382 N / 85.877 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?