MAM16-SSLLRP

MAM16-SSLLRP
MultiTrac 볼 부싱 베어링

MultiTrac, 볼 부싱 베어링, 16mm, Self-Aligning, 폐쇄형, 비조절식 베어링, Corrosion Resistant, 와이퍼 없음

리드 타임:  익일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

  • 극강의 견고함을 자랑하는MultiTrac Ball Bushing은 편향을 줄이며 기존의 볼 부싱 베어링에 비해 2배의 하중 지지력 또는 8배의 이동 수명을 제공합니다.
  • 베어링의 특허받은 볼 제어 기술은 마찰이 큰 일반 베어링을 사용할 때 일반적인 바인딩과 채터(스틱 슬립)을 제거합니다.
  • 마찰 계수는 최저 .001입니다. 마찰이 높은 기본 베어링을 교체할 때 Precision Steel Ball Bushing Bearing을 사용하면 기계의 생산성과 효율성이 극적으로 개선됩니다.

측정

측정
크기
C 36.00 mm (1.417 in)
d 16.00 mm (0.630 in)
D 26.00 mm (1.024 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절 불가
폐쇄형/개방형 폐쇄형
내부식성 옵션 LBBB.Ball.StainlessBalls&Sleeve
윤활 옵션 LL
롤 팩 롤 팩
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 MM
와이퍼, 씰
무게 0.06 kg / 0.132 lbs
공칭 직경 16 mm / 0.630 in
외경 26 mm / 1.024 in
길이 36 mm / 1.417 in

성능

성능
성능
성능
성능
하중 지지력, 동적 385 N / 86.551 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?