MAM12ADJW-SSLLRP
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
MultiTrac, 볼 부싱 베어링, 12mm, Self-Aligning, 폐쇄형, 조절식 베어링, Corrosion Resistant, 1개의 통합 와이퍼
- 극강의 견고함을 자랑하는MultiTrac Ball Bushing은 편향을 줄이며 기존의 볼 부싱 베어링에 비해 2배의 하중 지지력 또는 8배의 이동 수명을 제공합니다.
- 베어링의 특허받은 볼 제어 기술은 마찰이 큰 일반 베어링을 사용할 때 일반적인 바인딩과 채터(스틱 슬립)을 제거합니다.
- 마찰 계수는 최저 .001입니다. 마찰이 높은 기본 베어링을 교체할 때 Precision Steel Ball Bushing Bearing을 사용하면 기계의 생산성과 효율성이 극적으로 개선됩니다.