M1-D024-0165-A08-LN

M1-D024-0165-A08-LN

액추에이터, Warner Linear M-Track light-duty actuator, 24 Vdc, 동적 하중: ILA.DynamicLoad.0165, 최대 스트로크 길이: 8 in, 컨트롤: 리미트 스위치 포함, 전위차계 없음

$392.30 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • 내부 리미트 스위치는 스트로크 말단에서 자동으로 장치 차단
    • 옵션형 전위차계는 위치 피드백 제공
    • 로드는 작동 중에 회전하지 않으며, 장착 목적으로 회전할 수 있음.

측정

측정
크기
A 310.9 mm (12.240 in)
S 200.0 mm (7.874 in)

명세서

사양
Anti-Rotation No
Cable Length 300.000 mm / 11.811 in
Manual Override No
Nominal Stroke 203.20 mm / 8.00 in
Protection, End of Stroke 리미트 스위치
Protection, Mid Stroke 없음
Screw Type Acme
Temperature Max 65 °C / 149 °F
Temperature Min -26 °C / -15 °F
Temperature Monitoring No
Voltage 24 Vdc
Voltage Tolerance 20-32 VDC
Maximum Current Draw 1.7 amp
Control None
Feedback None
Serialized No
Smart Actuation No
Contains Liquids No
Returnable No

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
Load, Dynamic 734 N / 165 lbf
Load, Static 1,350 N / 303 lbf
Max Speed 10.92 mm/s / 0.43 in/s
Min Speed 9.65 mm/s / 0.38 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?