M1-D012-0050-A02-LP
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
액추에이터, Warner Linear M-Track light-duty actuator, 12 Vdc, 동적 하중: ILA.DynamicLoad.0050, 최대 스트로크 길이: 2 in, 컨트롤: 리미트 스위치 포함, 전위차계 포함
- 내부 리미트 스위치는 스트로크 말단에서 자동으로 장치 차단
- 옵션형 전위차계는 위치 피드백 제공
- 로드는 작동 중에 회전하지 않으며, 장착 목적으로 회전할 수 있음.