LL24B060-0200LEXATNMD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
액추에이터, Electrak LL, 24 Vdc, 동적 하중: 6kN 볼, 최대 스트로크 길이: 200 mm, 컨트롤: Electrak 모니터링 패키지 + 저위 신호 모터 전환 + 외부 엔드 오프 스트로크 리미트 스위치 입력0.3m 길이 케이블, 플라잉 리드 포함
- 견고하고 신뢰할 수 있음
- 긴 수명의 무브러시 모터 구동 시스템
- 긴 수명의 볼 스크류 및 너트 어셈블리
- 견고한 수동 오버라이드 디자인
- 유지보수 불필요
- 전체 스테인리스 프리 외부 하드웨어
- 더 높은 듀티 사이클
- Thomson 전자 모니터링 패키지