LL24B040-0400LEXAFTMD

LL24B040-0400LEXAFTMD

액추에이터, Electrak LL, 24 Vdc, 동적 하중: 4kN 볼, 최대 스트로크 길이: 400 mm, 컨트롤: Electrak 모니터링 패키지 + 저위 신호 모터 전환 + 외부 엔드 오프 스트로크 리미트 스위치 입력0.3m 길이 케이블, 플라잉 리드 포함

리드 타임:  11 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1573.24 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • 견고하고 신뢰할 수 있음
    • 긴 수명의 무브러시 모터 구동 시스템
    • 긴 수명의 볼 스크류 및 너트 어셈블리
    • 견고한 수동 오버라이드 디자인
    • 유지보수 불필요
    • 전체 스테인리스 프리 외부 하드웨어
    • 더 높은 듀티 사이클
    • Thomson 전자 모니터링 패키지

측정

측정
크기
A 630.6 mm (24.827 in)
B1 13.4 mm (0.528 in)
B2 21.6 mm (0.850 in)
B3 25.4 mm (1.000 in)
B4 12.8 mm (0.504 in)
B5 8.2 mm (0.323 in)
C1 27.0 mm (1.063 in)
C2 12.9 mm (0.508 in)
C3 34.9 mm (1.375 in)
C5 8.2 mm (0.323 in)
L 656.9 mm (25.862 in)
S 400.0 mm (15.748 in)

명세서

사양
Anti-Rotation No
Certifications CE
Special Connector 플라잉 리드
End Play, Max 1.200 mm / 0.047 in
IP Rating, Dynamic 66
IP Rating, Static 66, 69K
Manual Override No
Nominal Stroke 400.00 mm / 15.75 in
Screw Type
Temperature Max 85 °C / 185 °F
Temperature Min -40 °C / -40 °F
Temperature Monitoring Yes
Voltage 24 Vdc
Voltage Tolerance 16.8-32 VDC
Maximum Current Draw 10.5 amp
Integrated Motor Control Yes
Electronic Load Monitoring Yes
Control Low Level Switching
Feedback None
Serialized No
Smart Actuation Yes
Stroke Tolerance 2.000 mm / 0.079 in
Contains Liquids No
Returnable No
Warranty 12개월

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
Duty Cycle 35%
Load, Dynamic 4,000 N / 899 lbf
Load, Static 10,000 N / 2,248 lbf
Max Speed 30.00 mm/s / 1.18 in/s
Min Speed 30.00 mm/s / 1.18 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?