KGS-4020-023-RH - 일시 판매 중지된 제품

제품 KGS-4020-023-RH 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. KGS-4020-P5-RH-6000.

KGS-4020-023-RH
Ball Screw

볼 스크류, 40 mm X 20 mm, Thread Direction: 오른쪽, Number Of Starts: 2


  • 맞춤형 절삭 스크류를 원하는 경우 절삭 스크류 또는 스크류/너트 어셈블리 견적을 위해 도면 또는 설명을 전달해 주십시오.
  • 스크류만, 볼 너트 없음
  • 볼 스크류/너트 어셈블리 섹션(여기)에서 볼 너트 및 베어링 지지대와 함께 절삭 스크류를 주문할 수 있습니다.
  • *호환되는 볼 너트 옵션은 관련 제품을 참조하십시오.

측정

측정
크기
D1 39.70 mm (1.563 in)
D2 35.81 mm (1.410 in)
D3 30.00 mm (1.181 in)

명세서

사양
직경 40 mm
근부 직경 35.800 mm (1.409 in)
리드 20.0 mm
나사산 스크류 길이 6,000.00 mm
시작점의 수 2
재료 Alloy Steel
엔드 저널 베어링 크기 30 mm
나사산 유형 롤형
Total Weight 0.009 kg/mm

성능

성능
성능

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?