KGS-3210-023-RH-L - 일시 판매 중지된 제품

제품 KGS-3210-023-RH-L 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. KGS-3210-P5-RH-L-6000.

KGS-3210-023-RH-L
Ball Screw

볼 스크류, 32 mm X 10 mm, Thread Direction: 오른쪽, Number Of Starts: 1


  • 맞춤형 절삭 스크류를 원하는 경우 절삭 스크류 또는 스크류/너트 어셈블리 견적을 위해 도면 또는 설명을 전달해 주십시오.
  • 스크류만, 볼 너트 없음
  • 볼 스크류/너트 어셈블리 섹션(여기)에서 볼 너트 및 베어링 지지대와 함께 절삭 스크류를 주문할 수 있습니다.
  • *호환되는 볼 너트 옵션은 관련 제품을 참조하십시오.

측정

측정
크기
D1 31.67 mm (1.247 in)
D2 27.36 mm (1.077 in)
D3 25.00 mm (0.984 in)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

국가명
산업 *

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?