KGM-G-2505-RH-KK

KGM-G-2505-RH-KK
Ball Nut

볼 너트, 25 mm X 5 mm, Wiper Included, 라운드, No Safety Feature, Single Circuit, 20400 N

리드 타임:  4 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$311.34 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 너트만
  • 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
  • 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성
  • 예압 옵션 Z2(예압 없음)이 표준
  • 어셈블리 구매 시 Z1(1-2%로 경예압) 및 Z3(예압 없음, 최대 0.05mm로 간격 유지) 사용 가능

측정

측정
크기
측정 단위 모든 길이 값 단위: millimeters