KGM-G-1002-RH-M-EE

KGM-G-1002-RH-M-EE
Ball Nut

볼 너트, 10 mm X 2 mm, Wiper Included, 라운드, No Safety Feature, Multi Circuit, 3700 N

리드 타임:  4 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$247.94 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 너트만
  • 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
  • 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성
  • Preload option "0" (Clearance) is standard

측정

측정
크기
D1 19.00 mm (0.748 in)
L 24.00 mm (0.945 in)
L1 8.00 mm (0.315 in)
TH M17 x 1