KGM-D-2510-RH-EE

KGM-D-2510-RH-EE
Ball Nut

볼 너트, 25 mm X 10 mm, Wiper Included, Round with Flats, No Safety Feature, 채널, 13200 N

리드 타임:  4 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$239.50 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 너트만
  • 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
  • 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성
  • 예압 옵션 Z2(예압 없음)이 표준
  • 어셈블리 구매 시 Z1(1-2%로 경예압) 및 Z3(예압 없음, 최대 0.05mm로 간격 유지) 사용 가능

측정

측정
크기
측정 단위 모든 길이 값 단위: millimeters

명세서

사양
직경 25 mm
리드 10.0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
너트 스타일 KGM
와이퍼 Included
Screw Part Number 195-9702
시작점의 수 2
Total Weight 0.240 kg

성능

성능
하중, 동적 13,200 N (2,967 lbf)
하중, 정적 25 kN (5,688 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?