KGF-N-3210-RH-EE
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
볼 너트, 32 mm X 10 mm, Flanged, Wiper Included, 라운드, No Safety Feature, Single Circuit Metal, 33400 N
- 너트만
- 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
- 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성
- 예압 옵션 Z2(예압 없음)이 표준
- 어셈블리 구매 시 Z1(1-2%로 경예압) 및 Z3(예압 없음, 최대 0.05mm로 간격 유지) 사용 가능