KGF-N-1605-RH-E-EE - 일시 판매 중지된 제품

제품 KGF-N-1605-RH-E-EE 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. KGF-N-1605-RH-EE.

KGF-N-1605-RH-E-EE
KGF-N-1605-RH-E-EE

KGF-N-1605-RH-E-EE, Ball Nut Only, KGF Style, 16 mm X 5 mm, RH, Flange, Wiper, 0.08 Nut Backlash, Maximum, Steel, 9.3 kN Load, Dynamic, Superseded


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Replaced by KGF-N-1605-RH-EE in North America or in Europe part number 0215200047
  • See related product for replacement part

측정

dimensions
측정 항목
[D1]28 mm
[D4]38 mm
[D5]5.5 mm
[D6]48 mm
[G]M6 
[L1]8 mm
[L10]6 mm
[L2]44 mm
[L7]12 mm
[L9]8 mm
Ball Bearing Diameter3.5 mm
Diameter, Nominal Screw16 mm
Nut Backlash, Maximum0.08 mm
travel per shaft rev5 mm

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

국가명
산업 *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?