KGF-L-4010-RH-E-KK

KGF-L-4010-RH-E-KK
Ball Nut

볼 너트, 40 mm X 10 mm, Flanged, Wiper Included, 라운드, No Safety Feature, 단일 라이너, 64900 N


  • 너트만
  • 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
  • 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성

측정

측정
크기
D1 63.00 mm (2.480 in)
D6 93.00 mm (3.661 in)
L 142.00 mm (5.591 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L3 7.00 mm (0.276 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 70.00 mm (2.756 in)