KGF-L-3205-RH-E-KK

KGF-L-3205-RH-E-KK
Ball Nut

볼 너트, 32 mm X 5 mm, Flanged, Wiper Included, 라운드, No Safety Feature, 단일 라이너, 26400 N


  • 너트만
  • 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
  • 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성

측정

측정
크기
D1 50.00 mm (1.969 in)
D6 80.00 mm (3.150 in)
L 83.00 mm (3.268 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L3 6.00 mm (0.236 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 62.00 mm (2.441 in)