KGF-D-4040-RH-KK

KGF-D-4040-RH-KK
Ball Nut

볼 너트, 40 mm X 40 mm, Flanged, Wiper Included, Round with Flats, No Safety Feature, 디플랙터, 80000 N

리드 타임:  4 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

  • 너트만
  • 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
  • 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성
  • 예압 옵션 Z2(예압 없음)이 표준
  • 어셈블리 구매 시 Z1(1-2%로 경예압) 및 Z3(예압 없음, 최대 0.05mm로 간격 유지) 사용 가능

측정

측정
크기
D1 70.00 mm (2.756 in)
D6 100.00 mm (3.937 in)
L 104.00 mm (4.094 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L3 17.50 mm (0.689 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 75.00 mm (2.953 in)