KGF-D-3232-RH-EE
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
볼 너트, 32 mm X 32 mm, Flanged, Wiper Included, Round with Flats, No Safety Feature, 엔드 캡, 18000 N
- 너트만
- 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
- 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성
- Preload option "0" (Clearance) is standard
- Preload option "1" (Reduced Clearance), "2" (Light preload 1-5%), available when purchasing an assembly