KGF-D-3220-RH-KK

KGF-D-3220-RH-KK
Ball Nut

볼 너트, 32 mm X 20 mm, Flanged, Wiper Included, Round with Flats, No Safety Feature, 디플랙터, 47200 N

리드 타임:  4 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

  • 너트만
  • 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
  • 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성
  • 예압 옵션 Z2(예압 없음)이 표준
  • 어셈블리 구매 시 Z1(1-2%로 경예압) 및 Z3(예압 없음, 최대 0.05mm로 간격 유지) 사용 가능

측정

측정
크기
D1 56.00 mm (2.205 in)
D6 86.00 mm (3.386 in)
L 83.00 mm (3.268 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L3 15.00 mm (0.591 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 65.00 mm (2.559 in)

명세서

사양
직경 32 mm
리드 20.0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
너트 스타일 FH
와이퍼 Included
플랜지 Integral
Screw Part Number 195-9708
시작점의 수 2
Total Weight 1.400 kg

성능

성능
하중, 동적 47,200 N (10,611 lbf)
하중, 정적 83 kN (18,704 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?