KGF-D-3210-RH-KK

KGF-D-3210-RH-KK
Ball Nut

볼 너트, 32 mm X 10 mm, Flanged, Wiper Included, Round with Flats, No Safety Feature, 버튼, 26400 N

리드 타임:  4 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

  • 너트만
  • 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
  • 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성
  • 예압 옵션 Z2(예압 없음)이 표준
  • 어셈블리 구매 시 Z1(1-2%로 경예압) 및 Z3(예압 없음, 최대 0.05mm로 간격 유지) 사용 가능

측정

측정
크기
D1 50.00 mm (1.969 in)
D4 65.00 mm (2.559 in)
D5 9.00 mm (0.354 in)
D5 Tolerance H13
D6 80.00 mm (3.150 in)
L 73.00 mm (2.874 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L3 6.00 mm (0.236 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 62.00 mm (2.441 in)