KGF-D-1610-RH-EE

KGF-D-1610-RH-EE
Ball Nut

볼 너트, 16 mm X 10 mm, Flanged, Wiper Included, Round with Flats, No Safety Feature, 채널, 15400 N

리드 타임:  4 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$185.86 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 너트만
  • 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
  • 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성
  • Preload option "0" (Clearance) is standard
  • Preload option "1" (Reduced Clearance), "2" (Light preload 1-5%), available when purchasing an assembly

측정

측정
크기
측정 단위 모든 길이 값 단위: millimeters