KGF-D-1002-RH-M-EE

KGF-D-1002-RH-M-EE
Ball Nut

볼 너트, 10 mm X 2 mm, Flanged, Wiper Included, 라운드, No Safety Feature, Multi Circuit, 3700 N

리드 타임:  4 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$259.43 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 너트만
  • 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
  • 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성
  • Preload option "0" (Clearance) is standard

측정

측정
크기
D1 19.00 mm (0.748 in)
D1 Tolerance g6
D2 18.80 mm (0.740 in)
D4 28.00 mm (1.102 in)
D5 4.50 mm (0.177 in)
D6 36.00 mm (1.417 in)
L 24.00 mm (0.945 in)
L1 6.00 mm (0.236 in)
L2 10.00 mm (0.394 in)
L8 23.00 mm (0.906 in)