K4XG30-24V-22

K4XG30-24V-22

액추에이터, Warner Linear B-Track K4, 24 Vdc, 최대 스트로크 길이: 22 in, 컨트롤: 제어 옵션 없음

$1618.01 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • 전체 보호 코팅 및 O-링 씰
    • 통합 하중 홀딩 브레이크
    • 볼 디텐트 과부하 클러치
    • 두껍고 튼튼한 벽 구조
    • 이중 볼 베어링 모터
    • 열 처리된 기어
    • 튼튼한 익스텐션 로드 베어링 지지대

측정

측정
크기
A 830.8 mm (32.709 in)
S 558.8 mm (22.000 in)

명세서

사양
Adapter Position 표준
Anti-Rotation No
Certifications CE
Manual Override No
Nominal Stroke 558.80 mm / 22.00 in
Protection, Mid Stroke 없음
Screw Type
Temperature Max 65 °C / 149 °F
Temperature Min -29 °C / -20 °F
Temperature Monitoring No
Voltage 24 Vdc
Voltage Tolerance 20-32 VDC
Maximum Current Draw 15.0 amp
Control None
Feedback None
Serialized No
Smart Actuation No
Contains Liquids No
Returnable No

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
Load, Dynamic 17,750 N / 3,990 lbf
Load, Static 22,000 N / 4,946 lbf
Max Speed 12.70 mm/s / 0.50 in/s
Min Speed 7.62 mm/s / 0.30 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?