K2EP1.4G10-12V-BRL-08

K2EP1.4G10-12V-BRL-08

액추에이터, Warner Linear B-Track K2, 12 Vdc, 최대 스트로크 길이: 8 in, 컨트롤: 조절식 리미트 + 전위차계 출력

리드 타임:  16 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1733.73 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • 전체 보호 코팅 및 O-링 씰
    • 하이브리드 Acme 스타일 너트 및 스크류 디자인 또는 볼 스크류 및 브레이크 디자인.
    • 볼 디텐트 과부하 클러치.
    • 모터에 통합된 열 과부하.
    • 두껍고 튼튼한 벽 구조
    • 열 처리된 기어
    • 전체 보호 코팅 및 O-링 씰
    • 하이브리드 Acme 스타일 너트 및 스크류 디자인 또는 볼 스크류 및 브레이크 디자인.
    • 볼 디텐트 과부하 클러치.
    • 모터에 통합된 열 과부하.
    • 두껍고 튼튼한 벽 구조
    • 열 처리된 기어
    • 전체 보호 코팅 및 O-링 씰
    • 하이브리드 Acme 스타일 너트 및 스크류 디자인 또는 볼 스크류 및 브레이크 디자인.
    • 볼 디텐트 과부하 클러치.
    • 모터에 통합된 열 과부하.
    • 두껍고 튼튼한 벽 구조
    • 열 처리된 기어

측정

측정
크기
A 363.7 mm (14.319 in)
S 203.0 mm (7.992 in)

명세서

사양
Adapter Position 표준
Anti-Rotation No
Cable Length 254.000 mm / 10.000 in
Manual Override No
Nominal Stroke 203.20 mm / 8.00 in
Protection, End of Stroke 리미트 스위치
Protection, Mid Stroke 과부하 클러치
Screw Type Acme
Temperature Max 65 °C / 149 °F
Temperature Min -29 °C / -20 °F
Temperature Monitoring No
Voltage 12 Vdc
Voltage Tolerance 10-16 VDC
Maximum Current Draw 25.0 amp
Control None
Feedback None
Serialized No
Smart Actuation No
Contains Liquids No
Returnable No

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
Load, Dynamic 2,670 N / 600 lbf
Load, Static 13,345 N / 3,000 lbf
Max Speed 38.35 mm/s / 1.51 in/s
Min Speed 16.00 mm/s / 0.63 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?