K2EP1.4G05-12V-BRL-04

K2EP1.4G05-12V-BRL-04

액추에이터, Warner Linear B-Track K2, 12 Vdc, 최대 스트로크 길이: 4 in, 컨트롤: 조절식 리미트 + 전위차계 출력

리드 타임:  16 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1444.77 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • 전체 보호 코팅 및 O-링 씰
    • 하이브리드 Acme 스타일 너트 및 스크류 디자인 또는 볼 스크류 및 브레이크 디자인.
    • 볼 디텐트 과부하 클러치.
    • 모터에 통합된 열 과부하.
    • 두껍고 튼튼한 벽 구조
    • 열 처리된 기어
    • 전체 보호 코팅 및 O-링 씰
    • 하이브리드 Acme 스타일 너트 및 스크류 디자인 또는 볼 스크류 및 브레이크 디자인.
    • 볼 디텐트 과부하 클러치.
    • 모터에 통합된 열 과부하.
    • 두껍고 튼튼한 벽 구조
    • 열 처리된 기어
    • 전체 보호 코팅 및 O-링 씰
    • 하이브리드 Acme 스타일 너트 및 스크류 디자인 또는 볼 스크류 및 브레이크 디자인.
    • 볼 디텐트 과부하 클러치.
    • 모터에 통합된 열 과부하.
    • 두껍고 튼튼한 벽 구조
    • 열 처리된 기어

측정

측정
크기
A 262.1 mm (10.319 in)
S 102.0 mm (4.016 in)

명세서

사양
Adapter Position 표준
Anti-Rotation No
Cable Length 254.000 mm / 10.000 in
Manual Override No
Nominal Stroke 101.60 mm / 4.00 in
Protection, End of Stroke 리미트 스위치
Protection, Mid Stroke 과부하 클러치
Screw Type Acme
Temperature Max 65 °C / 149 °F
Temperature Min -29 °C / -20 °F
Temperature Monitoring No
Voltage 12 Vdc
Voltage Tolerance 10-16 VDC
Control None
Feedback None
Serialized No
Smart Actuation No
Contains Liquids No
Returnable No

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
Load, Dynamic 1,335 N / 300 lbf
Load, Static 13,345 N / 3,000 lbf
Max Speed 71.12 mm/s / 2.80 in/s
Min Speed 40.64 mm/s / 1.60 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?