HS0999001M-BOX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
경화강 440A, 0.999 in 직경, 등급: 1000, 게이지: 표준 직경, 상자 수량: 50
- Type 440A 스테인리스강은 440C와 물리적 특성이 비슷하며 탄소 함유량이 낮아 작업이 용이합니다.
- Thomson은 항공 우주 중공 볼에 440A를 사용합니다. Thomson의 440A 중공 볼은 AMS-5630의 화학적 요구 사항을 충족하며 강도를 위해 열처리되고 HRC 52-60으로 경화 투과됩니다.
- Thomson의 모든 스테인리스강은 부동화됩니다.