HD48B026-0800CNO1MMSD

HD48B026-0800CNO1MMSD

액추에이터, Electrak HD, 48 Vdc, 동적 하중: 볼 스크류, 2.6kN(585lbs), 최대 스트로크 길이: 800 mm, 컨트롤: Can 버스 J1939 + 개방형 루프 속도 제어0.3m 길이 케이블, 플라잉 리드 포함

리드 타임:  6 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1340.32 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
A 990.0 mm (38.976 in)
B1 13.4 mm (0.528 in)
B2 21.6 mm (0.850 in)
B3 25.4 mm (1.000 in)
B4 12.2 mm (0.480 in)
C1 17.5 mm (0.689 in)
C2 10.9 mm (0.429 in)
C3 30.2 mm (1.189 in)
S 800.0 mm (31.496 in)