HD24B100-0400ELX1MMSD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
액추에이터, Electrak HD, 24 Vdc, 동적 하중: 볼 스크류, 10kN(2248lbs), 최대 스트로크 길이: 400 mm, 컨트롤: EXX + 엔드 오브 스크로크 표시 출력0.3m 길이 케이블, 플라잉 리드 포함
- Electrak® HD – 우수한 성능의 선형 구동기 더 강력한 파워, 보다 긴 스트로크, 온보드 제어. J1939 CAN 버스/CANOpen 옵션 및 탁월한 환경 보호 제공
- 탁월한 환경 보호. IP69K(정적), IP67(정적) 및 IP66(동적) 등급은 Electrak HD가 가장 거친 환경도 견딜 수 있음을 입증함
- 200시간 염분 분무 테스트
- RoHS 및 REACH (EU) 인증 CE 준수
- 통합 수동 오버라이드
- 표준 회전 방지 작동
- 통합 열 과부하 방지
- 25°C에서 25% 듀티 사이클