HD12B026-0900LXP1MESD

HD12B026-0900LXP1MESD

액추에이터, Electrak HD, 12 Vdc, 동적 하중: 볼 스크류, 2.6kN(585lbs), 최대 스트로크 길이: 900 mm, 컨트롤: EXX + LXX + 아날로그(전위차계) 위치 출력 0.3m 길이 케이블, 플라잉 리드 포함

리드 타임:  6 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1370.51 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Electrak® HD – 우수한 성능의 선형 구동기 더 강력한 파워, 보다 긴 스트로크, 온보드 제어. J1939 CAN 버스/CANOpen 옵션 및 탁월한 환경 보호 제공
    • 탁월한 환경 보호. IP69K(정적), IP67(정적) 및 IP66(동적) 등급은 Electrak HD가 가장 거친 환경도 견딜 수 있음을 입증함
    • 200시간 염분 분무 테스트
    • RoHS 및 REACH (EU) 인증 CE 준수
    • 통합 수동 오버라이드
    • 표준 회전 방지 작동
    • 통합 열 과부하 방지
    • 25°C에서 25% 듀티 사이클

측정

측정
크기
A 1,090.0 mm (42.913 in)
B1 13.4 mm (0.528 in)
B2 21.6 mm (0.850 in)
B3 25.4 mm (1.000 in)
B4 12.2 mm (0.480 in)
C1 17.5 mm (0.689 in)
C2 10.9 mm (0.429 in)
C3 30.2 mm (1.189 in)
S 900.0 mm (35.433 in)

명세서

사양
Anti-Rotation Yes
Brake
Cable Length 300.000 mm / 11.811 in
Certifications CE
Special Connector 플라잉 리드
End Play, Max 1.200 mm / 0.047 in
IP Rating, Dynamic 66
IP Rating, Static 66, 67, 69K
Manual Override Yes
Material E-코팅 아연 합금, 양극 산화 처리 알루미늄, 스테인레스 스틸
Nominal Stroke 900.00 mm / 35.43 in
Protection, End of Stroke 리미트 스위치
Protection, Mid Stroke 전자식 하중 모니터링
Screw Type
Temperature Max 70 °C / 158 °F
Temperature Min -40 °C / -40 °F
Temperature Monitoring Yes
Voltage 12 Vdc
Voltage Tolerance 9-16 VDC
Maximum Current Draw 18.0 amp
Weight 11.600 kg / 25.574 lbs
Integrated Motor Control Yes
Electronic Load Monitoring Yes
Control Low Level Switching
Feedback Potentiometer
Serialized No
Smart Actuation No
Stroke Tolerance 1.200 mm / 0.047 in
Contains Liquids No
Returnable No
Warranty 12개월
Install Manual Link https://www.thomsonlinear.com/downloads/actuators/Electrak_HD_Installation_Operation_mnen.pdf

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
Duty Cycle 25%
Load, Dynamic 2,600 N / 585 lbf
Load, Static 18,000 N / 4,047 lbf
Salt Spray Resistance 500시간
Max Speed 40.64 mm/s / 1.60 in/s
Min Speed 33.02 mm/s / 1.30 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?