HD12B017-1000LXP1MMMD

HD12B017-1000LXP1MMMD

액추에이터, Electrak HD, 12 Vdc, 동적 하중: 볼 스크류, 1.7kN(382lbs), 최대 스트로크 길이: 1000 mm, 컨트롤: EXX + LXX + 아날로그(전위차계) 위치 출력 0.3m 길이 케이블, 플라잉 리드 포함

리드 타임:  6 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1410.07 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
A 1,190.0 mm (46.850 in)
B1 13.4 mm (0.528 in)
B2 21.6 mm (0.850 in)
B3 25.4 mm (1.000 in)
B4 12.2 mm (0.480 in)
C1 17.5 mm (0.689 in)
C2 10.9 mm (0.429 in)
C3 30.2 mm (1.189 in)
S 1,000.0 mm (39.370 in)

명세서

사양
회전 방지 Yes
브레이크
케이블 길이 300.000 mm / 11.811 in
인증 CE
특수 커넥터 플라잉 리드
엔드 플레이, 최대 1.200 mm / 0.047 in
IP 등급, 동적 66
IP 등급, 정적 66, 67, 69K
수동 오버라이드 Yes
재료 E-코팅 아연 합금, 양극 산화 처리 알루미늄, 스테인레스 스틸
정격 스트로크 1,000.00 mm / 39.37 in
스트로크 끝단 보호 리미트 스위치
스트로크 중간 보호 전자식 하중 모니터링
나사 유형
최대 온도 70 °C / 158 °F
최소 온도 -40 °C / -40 °F
온도 모니터링 Yes
전압 12 Vdc
전압 공차 9-16 VDC
최대 전류 소모 18.0 amp
무게 11.000 kg / 24.251 lbs
통합 모터 제어 Yes
전자 부하 모니터링 Yes
제어 로우 레벨 스위칭
피드백 포텐셔미터
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
동적 하중 1,700 N / 382 lbf
정적 하중 18,000 N / 4,047 lbf
염수 분무 저항 500시간
최대 속도 71.12 mm/s / 2.80 in/s
최소 속도 57.91 mm/s / 2.28 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?