HD12B017-1000COO1MESD

HD12B017-1000COO1MESD

액추에이터, Electrak HD, 12 Vdc, 동적 하중: 볼 스크류, 1.7kN(382lbs), 최대 스트로크 길이: 1000 mm, 컨트롤: Can 버스 CANOpen + 개방형 루프 속도 제어0.3m 길이 케이블, 플라잉 리드 포함, 보조 케이블 길이:

리드 타임:  6 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1421.22 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
A 1,190.0 mm (46.850 in)
B1 13.4 mm (0.528 in)
B2 21.6 mm (0.850 in)
B3 25.4 mm (1.000 in)
B4 12.2 mm (0.480 in)
C1 17.5 mm (0.689 in)
C2 10.9 mm (0.429 in)
C3 30.2 mm (1.189 in)
S 1,000.0 mm (39.370 in)