HC05000016-BOX

HC05000016
정밀 볼

52100 크롬, 1/2 in 직경, 등급: 16, 게이지: 표준 직경, 상자 수량: 600

리드 타임:  3 일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$177.78 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 일반적으로 크롬강이라고 알려진 고크롬 탄소강은 정밀 모션 산업에서 주요하게 사용됩니다.
  • 방사형 베어링, 선형 베어링, 볼 스크류에서 가장 많이 사용되는 재료입니다.
  • Thomson의 크롬 제품은 AMS-6440의 화학적 요구 사항을 충족하며, HRC 60-67로 경화 투과되어 세세한 표면 마감과 높은 하중 용량을 달성합니다.

측정

측정
크기 공차
[A] 직경 + 게이지 0.5000 in (12.700 mm) ± 0.000040 in (± 1 µm)
[B] 구형률 - 0.000016 in (0.4 µm)
[C] 표면 마감 - 1 in (0.025 µm)

명세서

사양
직경 0.5000 in (12.700 mm)
게이지 표준 직경
등급 16
무게 0.018522 lbs (0.008401 kg)
상자 수량 600
상자 무게 11.11 lbs (5.04 kg)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?