HC02755925XXXMM-BOX

HC02755925XXXMM
정밀 볼

52100 크롬, 7 mm 직경, 등급: 24, 게이지: 표준 직경, 상자 수량: 4,000

리드 타임:  3 일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$184.00 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 일반적으로 크롬강이라고 알려진 고크롬 탄소강은 정밀 모션 산업에서 주요하게 사용됩니다.
  • 방사형 베어링, 선형 베어링, 볼 스크류에서 가장 많이 사용되는 재료입니다.
  • Thomson의 크롬 제품은 AMS-6440의 화학적 요구 사항을 충족하며, HRC 60-67로 경화 투과되어 세세한 표면 마감과 높은 하중 용량을 달성합니다.

측정

측정
크기 공차
[A] 직경 + 게이지 7.000 mm (0.2756 in) ± 2.8 µm (± 0.000100 in)
[B] 구형률 - 0.6 µm (0.000024 in)
[C] 표면 마감 - 0.04 µm (2 in)

명세서

사양
직경 7.000 mm (0.2756 in)
게이지 표준 직경
등급 24
무게 0.001407 kg (0.003102 lbs)
상자 수량 4,000
상자 무게 5.63 kg (12.41 lbs)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?