H3C-12-2A13-A-12
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
액추에이터, Warner Linear H-Track Electro-Hydraulic , 12 Vdc, 최대 스트로크 길이: 12 in
- 장치는 조립 중에 평생 윤활 처리되며, 조정이나 유지보수가 필요 없음
- 선형 H-트랙 구동기는 장력과 압축 모두에서 작동 어느 방향에서든 전원 공급 없이 하중을 고정 상태로 유지
- 전기식 제어는 유압 배관 또는 기타 고가의 구성 요소 없이 깨끗하고 부드러운 선형 운동을 제공
- 간단한 설치 및 작동
- 충격을 안전하게 흡수
- 하중 반전 중에 표류 및 잠김에 저항